(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Reductor - tubo a manguera, abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Reductor - tubo a manguera, abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Estos elementos conectan accesorios de abrazadera al tubo hembra. Hecho de acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)conexión (B)
zusa-stf-qc - 502abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1/2"npt hembra 1/4"
zusa-stf-qc - 503abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 3/4"npt hembra 1/2"
zusa-stf-qc - 504abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1"npt hembra 3/4"
zusa-stf-qc - 505abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1-1/2"npt hembra 3/4"
zusa-stf-qc - 506abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 2"npt hembra 1"
zusa-stf-qc - 507abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 2"npt hembra 1-1/2"
zusa-stf-qc - 508abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 3"npt hembra 2"
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-502
ZUSA-STF-QC-503
ZUSA-STF-QC-504
ZUSA-STF-QC-505
ZUSA-STF-QC-506
ZUSA-STF-QC-507
ZUSA-STF-QC-508
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Conexión B Para brida OD Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Abrazadera rápida 1/2"NPT hembra 1/4"0.984"1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

3/4"Abrazadera rápida 3/4"NPT hembra 1/2"0.984"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1"Abrazadera rápida 1"NPT hembra 3/4"1.984"3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"NPT hembra 3/4"1.984"3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"NPT hembra 1"2.516"1"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"NPT hembra 1-1/2"2.516"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"NPT hembra 2"3.579"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 316 Apariencia Pulido
Forma Derecho Tipo roscado TNP hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico