(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utilice estos accesorios para reducir su línea de proceso y conectar accesorios de abrazadera. Hecho de acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | tipo de conexión de tubo | material | apariencia | forma | conexión (a) | conexión (B) | conexión (c) | especificaciones cumplidas |
zusa-stf-qc - 406 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | tee | abrazadera rápida 1" | abrazadera rápida 1/2" | abrazadera rápida 1" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 407 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | tee | abrazadera rápida 1" | abrazadera rápida 3/4" | abrazadera rápida 1" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 408 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | tee | abrazadera rápida 1-1/2" | abrazadera rápida 3/4" | abrazadera rápida 1-1/2" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 409 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | tee | abrazadera rápida 2" | abrazadera rápida 1" | abrazadera rápida 2" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 410 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | tee | abrazadera rápida 2" | abrazadera rápida 1-1/2" | abrazadera rápida 2" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 411 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | tee | abrazadera rápida 2-1/2" | abrazadera rápida 2" | abrazadera rápida 2-1/2" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 412 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | tee | abrazadera rápida 3" | abrazadera rápida 2" | abrazadera rápida 3" | 3a 63-03 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-STF-QC-406 |
ZUSA-STF-QC-407 |
ZUSA-STF-QC-408 |
ZUSA-STF-QC-409 |
ZUSA-STF-QC-410 |
ZUSA-STF-QC-411 |
ZUSA-STF-QC-412 |
Cargando…
Tipo | Abrazadera | Forma de ajuste | Tees + B4712 | Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión de tubo | abrazadera rápida | Material | Acero inoxidable 316 | Apariencia | Pulido |
Forma | Tee | Especificaciones cumplidas | 3A 63-03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente