(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera - perno y tuerca, abrazadera rápida, accesorios sanitarios

Abrazadera - perno y tuerca, abrazadera rápida, accesorios sanitarios

Utilice abrazaderas para sellar las conexiones. Estas abrazaderas tienen pernos que le permiten trabajar a altas presiones. Hecho de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaforma
zusa-stf-qc - 10abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 11abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 12abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 13abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 14abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 15abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-10
ZUSA-STF-QC-11
ZUSA-STF-QC-12
ZUSA-STF-QC-13
ZUSA-STF-QC-14
ZUSA-STF-QC-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Para brida OD
1 Pieza(s)

81 Días

1", 1-1/2"1.984"
1 Pieza(s)

81 Días

2"2.516"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"3.047"
1 Pieza(s)

13 Días

3"3.579"
1 Pieza(s)

13 Días

4"4.682"
1 Pieza(s)

13 Días

6"6.57"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Otros Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Apariencia Pulido
Forma Abrazadera Tipo abrazadera Tornillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico