(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tee - virola, diferentes diámetros, serie TEEX-3C, accesorios sanitarios

Tee - virola, diferentes diámetros, serie TEEX-3C, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

Hecho en Japón dentro / fuera 320–400 pulido pulido

[Caracteristicas]
· Penetración de líquido extremadamente baja, reduce drásticamente la aromatización de la junta.
· Óptimo a la hora de introducir HACCP.
· Solo se extrae una pequeña cantidad de material, lo que lo hace apropiado para procesos ultra limpios.
· Conserva las propiedades del caucho incluso a altas temperaturas.
· Puede sellarse suficientemente incluso en una línea de vapor (temperatura de funcionamiento: 145°C o menos).
· Con excelentes propiedades de sellado a altas temperaturas, también es adecuado para líneas asépticas y sistemas asépticos.
· Se puede usar con la mayoría de las soluciones de medicamentos donde el caucho convencional era difícil de usar.
· Se puede usar para los siguientes tipos de soluciones farmacológicas sin ningún problema.
· Hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, solución de peróxido de hidrógeno, ácido peracético, ácido nítrico, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEEX-3C-316L-1.5SX15A

 
Número de Parte
TEEX-3C-316L-1.5SX15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tee Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Unión ISO Ferule
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Unión ISO Ferule Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Reducción / Concentricidad
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L Diámetro exterior nominal D 1.0S~2.0S ID d (d1)(Ø) 35.7
Acabado superficial Pulido interior y exterior ID d2(Ø) 17.5 Tee cuello Estándar
Tamaño de tubería 2 15A Diámetro exterior nominal D(φ) 1.5S

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEEX-3C-316L-1.5SX15A de la serie Tee - virola, diferentes diámetros, serie TEEX-3C, accesorios sanitarios.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico