(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
También conocidas como juntas tóricas, estas juntas tóricas tienen cuatro puntos de contacto delgados y proporcionan una menor fricción contra los componentes en movimiento, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones dinámicas. Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAQH70112
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zusaqh70004 | buna-n | pulgada | 004 | 1/16" | 5/64" | 13/64" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70005 | buna-n | pulgada | 005 | 1/16" | 3/32" | 7/32" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70006 | buna-n | pulgada | 006 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70007 | buna-n | pulgada | 007 | 1/16" | 5/32" | 9/32" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70008 | buna-n | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70009 | buna-n | pulgada | 009 | 1/16" | 7/32" | 11/32" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70010 | buna-n | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70011 | buna-n | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70012 | buna-n | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70013 | buna-n | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70014 | buna-n | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70015 | buna-n | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70016 | buna-n | pulgada | 016 | 1/16" | 5/8" | 3/4" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70017 | buna-n | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70018 | buna-n | pulgada | 018 | 1/16" | 3/4" | 7/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70019 | buna-n | pulgada | 019 | 1/16" | 13/16" | 15/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70020 | buna-n | pulgada | 020 | 1/16" | 7/8" | 1" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70021 | buna-n | pulgada | 021 | 1/16" | 15/16" | 1-1/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70022 | buna-n | pulgada | 022 | 1/16" | 1" | 1-1/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70024 | buna-n | pulgada | 024 | 1/16" | 1-1/8" | 1-1/4" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70026 | buna-n | pulgada | 026 | 1/16" | 1-1/4" | 1-3/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70028 | buna-n | pulgada | 028 | 1/16" | 1-3/8" | 1-1/2" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70030 | buna-n | pulgada | 030 | 1/16" | 1-5/8" | 1-3/4" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70031 | buna-n | pulgada | 031 | 1/16" | 1-3/4" | 1-7/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70032 | buna-n | pulgada | 032 | 1/16" | 1-7/8" | 2" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70108 | buna-n | pulgada | 108 | 3/32" | 1/4" | 7/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70109 | buna-n | pulgada | 109 | 3/32" | 5/16" | 1/2" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70110 | buna-n | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70111 | buna-n | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70112 | buna-n | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70113 | buna-n | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70114 | buna-n | pulgada | 114 | 3/32" | 5/8" | 13/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70115 | buna-n | pulgada | 115 | 3/32" | 11/16" | 7/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70116 | buna-n | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70117 | buna-n | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70118 | buna-n | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70206 | buna-n | pulgada | 206 | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70208 | buna-n | pulgada | 208 | 1/8" | 5/8" | 7/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70210 | buna-n | pulgada | 210 | 1/8" | 3/4" | 1" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70211 | buna-n | pulgada | 211 | 1/8" | 13/16" | 1-1/16" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70212 | buna-n | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70214 | buna-n | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70216 | buna-n | pulgada | 216 | 1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70218 | buna-n | pulgada | 218 | 1/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70222 | buna-n | pulgada | 222 | 1/8" | 1-1/2" | 1-3/4" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70224 | buna-n | pulgada | 224 | 1/8" | 1-3/4" | 2" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70226 | buna-n | pulgada | 226 | 1/8" | 2" | 2-1/4" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70228 | buna-n | pulgada | 228 | 1/8" | 2-1/4" | 2-1/2" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70232 | buna-n | pulgada | 232 | 1/8" | 2-3/4" | 3" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh70325 | buna-n | pulgada | 325 | 3/16" | 1-1/2" | 1-7/8" | 70a | x | negro | estándar |
zusaqh1.5 × 3 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 3.5 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 4 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 4.5 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 5 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 5.5 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 6 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 6.5 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 7 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 7.5 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 8 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 8.5 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 9 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 9.5 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 10 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 11 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 12 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 13 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 14 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 16 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 17 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.5 × 19 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.6 × 3.1 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.6 × 7.1 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh1.6 × 9.1 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 3 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 4 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 5 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 6 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 7 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 8 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 9 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 10 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 11 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 12 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 13 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 14 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 15 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 16 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 17 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 18 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 19 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 20 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 21 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 22 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 23 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 24 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 26 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 28 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 40 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 50 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 55 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2 × 60 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 9 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 10 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 11 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 12 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 13 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 14 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 15 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 16 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 17 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 18 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 19 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh2.5 × 20 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 10 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 14 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 19 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 20 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 22 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 24 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 25 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 30 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 35 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 40 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 45 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar | ||||
zusaqh3 × 50 | buna-n | métrico | 70a | x | negro | estándar |
Número de Parte |
---|
ZUSAQH70112 |
Cargando…
Material | Buna-N grado alimenticio | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al agua | Material | Buna-N |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 70A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | X |
Color | Negro | Grado | Estándar | Rango de temperatura | -40° a 250°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAQH70112 de la serie Juntas tóricas Buna-N de perfil X resistentes al aceite.
Número de Parte |
---|
ZUSAQH1.5X13 |
ZUSAQH1.5X14 |
ZUSAQH1.5X16 |
ZUSAQH70113 |
ZUSAQH70114 |
ZUSAQH70115 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente