(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas Buna-N para sala limpia resistentes al aceite【25 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas Buna-N para sala limpia resistentes al aceite

Estas juntas tóricas de calidad alimentaria se limpian y se embolsan en una sala limpia ISO clase 10.000 para eliminar los contaminantes de la superficie. Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZCLNH70FDA211

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zclnh70fda006buna-npulgada0061/16"1/8"1/4"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda007buna-npulgada0071/16"5/32"9/32"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda008buna-npulgada0081/16"3/16"5/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda009buna-npulgada0091/16"7/32"11/32"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda010buna-npulgada0101/16"1/4"3/8"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda011buna-npulgada0111/16"5/16"7/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda012buna-npulgada0121/16"3/8"1/2"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda013buna-npulgada0131/16"7/16"9/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda014buna-npulgada0141/16"1/2"5/8"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda015buna-npulgada0151/16"9/16"11/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda016buna-npulgada0161/16"5/8"3/4"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda017buna-npulgada0171/16"11/16"13/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda018buna-npulgada0181/16"3/4"7/8"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda019buna-npulgada0191/16"13/16"15/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda020buna-npulgada0201/16"7/8"1"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda110buna-npulgada1103/32"3/8"9/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda111buna-npulgada1113/32"7/16"5/8"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda112buna-npulgada1123/32"1/2"11/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda113buna-npulgada1133/32"9/16"3/4"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda114buna-npulgada1143/32"5/8"13/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda115buna-npulgada1153/32"11/16"7/8"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda116buna-npulgada1163/32"3/4"15/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda117buna-npulgada1173/32"13/16"1"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda118buna-npulgada1183/32"7/8"1-1/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda119buna-npulgada1193/32"15/16"1-1/8"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda120buna-npulgada1203/32"1"1-3/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda121buna-npulgada1213/32"1-1/16"1-1/4"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda122buna-npulgada1223/32"1-1/8"1-5/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda210buna-npulgada2101/8"3/4"1"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda211buna-npulgada2111/8"13/16"1-1/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda212buna-npulgada2121/8"7/8"1-1/8"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda213buna-npulgada2131/8"15/16"1-3/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda214buna-npulgada2141/8"1"1-1/4"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda215buna-npulgada2151/8"1-1/16"1-5/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda216buna-npulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda217buna-npulgada2171/8"1-3/16"1-7/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda218buna-npulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda219buna-npulgada2191/8"1-5/16"1-9/16"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda220buna-npulgada2201/8"1-3/8"1-5/8"70aredondoblancocuarto limpio
zclnh70fda221buna-npulgada2211/8"1-7/16"1-11/16"70aredondoblancocuarto limpio
Número de Parte
ZCLNH70FDA211
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-1/16"13/16"2110.139"1/8"0.796"13/16"1.074"1-1/16"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Buna-N grado alimenticio Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al agua Material Buna-N
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Blanco Grado cuarto limpio Especificaciones cumplidas FDA, sala limpia ISO clase 10,000
Rango de temperatura -40° a 250°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZCLNH70FDA211 de la serie Juntas tóricas Buna-N para sala limpia resistentes al aceite.

Products like this...

Número de Parte
ZCLNH70FDA009
ZCLNH70FDA010
ZCLNH70FDA011
ZCLNH70FDA212
ZCLNH70FDA213
ZCLNH70FDA214
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

11/32"7/32"0090.070"1/16"0.176"7/32"0.348"11/32"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3/8"1/4"0100.070"1/16"0.239"1/4"0.379"3/8"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7/16"5/16"0110.070"1/16"0.301"5/16"0.441"7/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-1/8"7/8"2120.139"1/8"0.859"7/8"1.137"1-1/8"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-3/16"15/16"2130.139"1/8"0.921"15/16"1.199"1-3/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-1/4"1"2140.139"1/8"0.984"1"1.262"1-1/4"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico