(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cordón - Buna-N

Cordón - Buna-N

Las juntas tóricas están diseñadas para asentarse y comprimirse durante el ensamblaje entre dos o más piezas para crear un sello. El material de cordón, también conocido como cordón de goma, se utiliza para crear juntas tóricas siempre que una junta tórica moldeada no sea adecuada para su uso. Buna-N se utiliza como material para juntas tóricas debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-RC-1706
ZUSA-RC-1707
ZUSA-RC-1740
ZUSA-RC-1741
ZUSA-RC-1770
ZUSA-RC-1771
ZUSA-RC-1807
ZUSA-RC-1808
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sección transversal (Actual)
1 Pieza(s)

13 Días

7
1 Pieza(s)

Presupuesto

11
1 Pieza(s)

51 Días

7
1 Pieza(s)

51 Días

11
1 Pieza(s)

13 Días

7
1 Pieza(s)

51 Días

11
1 Pieza(s)

13 Días

7
1 Pieza(s)

13 Días

11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Material Buna-N Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente a aceites animales y vegetales / Resistente químico / Resistente al agua
Material Buna-N Durómetro 70A Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura 0° a 210°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico