(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estas juntas tóricas de silicona están hechas de materiales FDA y son ideales para usar en aplicaciones de alimentos y bebidas. La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a productos químicos suaves, aceites animales y vegetales y agua.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAS70FDA356
Número de Parte |
---|
ZUSAS70FDA356 |
Cargando…
Material | Hule de silicona | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua | Material | Silicona |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 70A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Rojo | Grado | Alimento | Especificaciones cumplidas | FDA |
Rango de temperatura | -80° a 450°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAS70FDA356 de la serie Juntas tóricas de silicona de alta temperatura.
Número de Parte |
---|
ZUSAS1.5X13 |
ZUSAS1.5X14 |
ZUSAS1.5X15 |
ZUSAS70FDA357 |
ZUSAS70FDA358 |
ZUSAS70FDA359 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente