(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juntas tóricas de EPDM resistentes a la intemperie【1-100 piezas por paquete】

Juntas tóricas de EPDM resistentes a la intemperie

EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas. Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusae70001EPDMpulgada0011/32"1/32"3/32"70aredondonegroestándar
zusae70002EPDMpulgada0023/64"3/64"9/64"70aredondonegroestándar
zusae70003EPDMpulgada0031/16"1/16"3/16"70aredondonegroestándar
zusae70004EPDMpulgada0041/16"5/64"13/64"70aredondonegroestándar
zusae70005EPDMpulgada0051/16"3/32"7/32"70aredondonegroestándar
zusae70006EPDMpulgada0061/16"1/8"1/4"70aredondonegroestándar
zusae70007EPDMpulgada0071/16"5/32"9/32"70aredondonegroestándar
zusae70008EPDMpulgada0081/16"3/16"5/16"70aredondonegroestándar
zusae70009EPDMpulgada0091/16"7/32"11/32"70aredondonegroestándar
zusae70010EPDMpulgada0101/16"1/4"3/8"70aredondonegroestándar
zusae70011EPDMpulgada0111/16"5/16"7/16"70aredondonegroestándar
zusae70012EPDMpulgada0121/16"3/8"1/2"70aredondonegroestándar
zusae70013EPDMpulgada0131/16"7/16"9/16"70aredondonegroestándar
zusae70014EPDMpulgada0141/16"1/2"5/8"70aredondonegroestándar
zusae70015EPDMpulgada0151/16"9/16"11/16"70aredondonegroestándar
zusae70016EPDMpulgada0161/16"5/8"3/4"70aredondonegroestándar
zusae70017EPDMpulgada0171/16"11/16"13/16"70aredondonegroestándar
zusae70018EPDMpulgada0181/16"3/4"7/8"70aredondonegroestándar
zusae70019EPDMpulgada0191/16"13/16"15/16"70aredondonegroestándar
zusae70020EPDMpulgada0201/16"7/8"1"70aredondonegroestándar
zusae70021EPDMpulgada0211/16"15/16"1-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70022EPDMpulgada0221/16"1"1-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70023EPDMpulgada0231/16"1-1/16"1-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70024EPDMpulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70025EPDMpulgada0251/16"1-3/16"1-5/16"70aredondonegroestándar
zusae70026EPDMpulgada0261/16"1-1/4"1-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70027EPDMpulgada0271/16"1-5/16"1-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70028EPDMpulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70029EPDMpulgada0291/16"1-1/2"1-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70030EPDMpulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70031EPDMpulgada0311/16"1-3/4"1-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70032EPDMpulgada0321/16"1-7/8"2"70aredondonegroestándar
zusae70033EPDMpulgada0331/16"2"2-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70034EPDMpulgada0341/16"2-1/8"2-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70035EPDMpulgada0351/16"2-1/4"2-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70036EPDMpulgada0361/16"2-3/8"2-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70037EPDMpulgada0371/16"2-1/2"2-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70038EPDMpulgada0381/16"2-5/8"2-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70039EPDMpulgada0391/16"2-3/4"2-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70040EPDMpulgada0401/16"2-7/8"3"70aredondonegroestándar
zusae70041EPDMpulgada0411/16"3"3-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70042EPDMpulgada0421/16"3-1/4"3-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70043EPDMpulgada0431/16"3-1/2"3-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70044EPDMpulgada0441/16"3-3/4"3-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70045EPDMpulgada0451/16"4"4-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70102EPDMpulgada1023/32"1/16"1/4"70aredondonegroestándar
zusae70103EPDMpulgada1033/32"3/32"9/32"70aredondonegroestándar
zusae70104EPDMpulgada1043/32"1/8"5/16"70aredondonegroestándar
zusae70105EPDMpulgada1053/32"5/32"11/32"70aredondonegroestándar
zusae70106EPDMpulgada1063/32"3/16"3/8"70aredondonegroestándar
zusae70107EPDMpulgada1073/32"7/32"13/32"70aredondonegroestándar
zusae70108EPDMpulgada1083/32"1/4"7/16"70aredondonegroestándar
zusae70109EPDMpulgada1093/32"5/16"1/2"70aredondonegroestándar
zusae70110EPDMpulgada1103/32"3/8"9/16"70aredondonegroestándar
zusae70111EPDMpulgada1113/32"7/16"5/8"70aredondonegroestándar
zusae70112EPDMpulgada1123/32"1/2"11/16"70aredondonegroestándar
zusae70113EPDMpulgada1133/32"9/16"3/4"70aredondonegroestándar
zusae70114EPDMpulgada1143/32"5/8"13/16"70aredondonegroestándar
zusae70115EPDMpulgada1153/32"11/16"7/8"70aredondonegroestándar
zusae70116EPDMpulgada1163/32"3/4"15/16"70aredondonegroestándar
zusae70117EPDMpulgada1173/32"13/16"1"70aredondonegroestándar
zusae70118EPDMpulgada1183/32"7/8"1-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70119EPDMpulgada1193/32"15/16"1-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70120EPDMpulgada1203/32"1"1-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70121EPDMpulgada1213/32"1-1/16"1-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70122EPDMpulgada1223/32"1-1/8"1-5/16"70aredondonegroestándar
zusae70123EPDMpulgada1233/32"1-3/16"1-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70124EPDMpulgada1243/32"1-1/4"1-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70125EPDMpulgada1253/32"1-5/16"1-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70126EPDMpulgada1263/32"1-3/8"1-9/16"70aredondonegroestándar
zusae70127EPDMpulgada1273/32"1-7/16"1-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70128EPDMpulgada1283/32"1-1/2"1-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70129EPDMpulgada1293/32"1-9/16"1-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70130EPDMpulgada1303/32"1-5/8"1-13/16"70aredondonegroestándar
zusae70131EPDMpulgada1313/32"1-11/16"1-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70132EPDMpulgada1323/32"1-3/4"1-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70133EPDMpulgada1333/32"1-13/16"2"70aredondonegroestándar
zusae70134EPDMpulgada1343/32"1-7/8"2-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70135EPDMpulgada1353/32"1-15/16"2-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70136EPDMpulgada1363/32"2"2-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70137EPDMpulgada1373/32"2-1/16"2-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70138EPDMpulgada1383/32"2-1/8"2-5/16"70aredondonegroestándar
zusae70139EPDMpulgada1393/32"2-3/16"2-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70140EPDMpulgada1403/32"2-1/4"2-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70141EPDMpulgada1413/32"2-5/16"2-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70142EPDMpulgada1423/32"2-3/8"2-9/16"70aredondonegroestándar
zusae70143EPDMpulgada1433/32"2-7/16"2-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70144EPDMpulgada1443/32"2-1/2"2-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70145EPDMpulgada1453/32"2-9/16"2-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70146EPDMpulgada1463/32"2-5/8"2-13/16"70aredondonegroestándar
zusae70147EPDMpulgada1473/32"2-11/16"2-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70148EPDMpulgada1483/32"2-3/4"2-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70149EPDMpulgada1493/32"2-13/16"3"70aredondonegroestándar
zusae70150EPDMpulgada1503/32"2-7/8"3-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70151EPDMpulgada1513/32"3"3-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70152EPDMpulgada1523/32"3-1/4"3-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70153EPDMpulgada1533/32"3-1/2"3-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70154EPDMpulgada1543/32"3-3/4"3-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70155EPDMpulgada1553/32"4"4-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70156EPDMpulgada1563/32"4-1/4"4-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70157EPDMpulgada1573/32"4-1/2"4-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70158EPDMpulgada1583/32"4-3/4"4-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70159EPDMpulgada1593/32"5"5-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70160EPDMpulgada1603/32"5-1/4"5-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70161EPDMpulgada1613/32"5-1/2"5-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70162EPDMpulgada1623/32"5-3/4"5-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70163EPDMpulgada1633/32"6"6-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70164EPDMpulgada1643/32"6-1/4"6-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70165EPDMpulgada1653/32"6-1/2"6-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70166EPDMpulgada1663/32"6-3/4"6-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70167EPDMpulgada1673/32"7"7-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70201EPDMpulgada2011/8"3/16"7/16"70aredondonegroestándar
zusae70202EPDMpulgada2021/8"1/4"1/2"70aredondonegroestándar
zusae70203EPDMpulgada2031/8"5/16"9/16"70aredondonegroestándar
zusae70204EPDMpulgada2041/8"3/8"5/8"70aredondonegroestándar
zusae70205EPDMpulgada2051/8"7/16"11/16"70aredondonegroestándar
zusae70206EPDMpulgada2061/8"1/2"3/4"70aredondonegroestándar
zusae70207EPDMpulgada2071/8"9/16"13/16"70aredondonegroestándar
zusae70208EPDMpulgada2081/8"5/8"7/8"70aredondonegroestándar
zusae70209EPDMpulgada2091/8"11/16"15/16"70aredondonegroestándar
zusae70210EPDMpulgada2101/8"3/4"1"70aredondonegroestándar
zusae70211EPDMpulgada2111/8"13/16"1-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70212EPDMpulgada2121/8"7/8"1-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70213EPDMpulgada2131/8"15/16"1-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70214EPDMpulgada2141/8"1"1-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70215EPDMpulgada2151/8"1-1/16"1-5/16"70aredondonegroestándar
zusae70216EPDMpulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70217EPDMpulgada2171/8"1-3/16"1-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70218EPDMpulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70219EPDMpulgada2191/8"1-5/16"1-9/16"70aredondonegroestándar
zusae70220EPDMpulgada2201/8"1-3/8"1-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70221EPDMpulgada2211/8"1-7/16"1-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70222EPDMpulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70223EPDMpulgada2231/8"1-5/8"1-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70224EPDMpulgada2241/8"1-3/4"2"70aredondonegroestándar
zusae70225EPDMpulgada2251/8"1-7/8"2-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70226EPDMpulgada2261/8"2"2-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70227EPDMpulgada2271/8"2-1/8"2-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70228EPDMpulgada2281/8"2-1/4"2-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70229EPDMpulgada2291/8"2-3/8"2-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70230EPDMpulgada2301/8"2-1/2"2-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70231EPDMpulgada2311/8"2-5/8"2-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70232EPDMpulgada2321/8"2-3/4"3"70aredondonegroestándar
zusae70233EPDMpulgada2331/8"2-7/8"3-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70234EPDMpulgada2341/8"3"3-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70235EPDMpulgada2351/8"3-1/8"3-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70236EPDMpulgada2361/8"3-1/4"3-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70237EPDMpulgada2371/8"3-3/8"3-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70238EPDMpulgada2381/8"3-1/2"3-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70239EPDMpulgada2391/8"3-5/8"3-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70261EPDMpulgada2611/8"6-3/4"7"70aredondonegroestándar
zusae70262EPDMpulgada2621/8"7"7-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70263EPDMpulgada2631/8"7-1/4"7-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70264EPDMpulgada2641/8"7-1/2"7-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70265EPDMpulgada2651/8"7-3/4"8"70aredondonegroestándar
zusae70266EPDMpulgada2661/8"8"8-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70267EPDMpulgada2671/8"8-1/4"8-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70309EPDMpulgada3093/16"7/16"13/16"70aredondonegroestándar
zusae70310EPDMpulgada3103/16"1/2"7/8"70aredondonegroestándar
zusae70311EPDMpulgada3113/16"9/16"15/16"70aredondonegroestándar
zusae70312EPDMpulgada3123/16"5/8"1"70aredondonegroestándar
zusae70313EPDMpulgada3133/16"11/16"1-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70314EPDMpulgada3143/16"3/4"1-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70315EPDMpulgada3153/16"13/16"1-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70316EPDMpulgada3163/16"7/8"1-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70317EPDMpulgada3173/16"15/16"1-5/16"70aredondonegroestándar
zusae70318EPDMpulgada3183/16"1"1-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70319EPDMpulgada3193/16"1-1/16"1-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70320EPDMpulgada3203/16"1-1/8"1-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70321EPDMpulgada3213/16"1-3/16"1-9/16"70aredondonegroestándar
zusae70322EPDMpulgada3223/16"1-1/4"1-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70323EPDMpulgada3233/16"1-5/16"1-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70324EPDMpulgada3243/16"1-3/8"1-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70325EPDMpulgada3253/16"1-1/2"1-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70326EPDMpulgada3263/16"1-5/8"2"70aredondonegroestándar
zusae70327EPDMpulgada3273/16"1-3/4"2-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70328EPDMpulgada3283/16"1-7/8"2-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70340EPDMpulgada3403/16"3-3/8"3-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70341EPDMpulgada3413/16"3-1/2"3-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70342EPDMpulgada3423/16"3-5/8"4"70aredondonegroestándar
zusae70344EPDMpulgada3443/16"3-7/8"4-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70346EPDMpulgada3463/16"4-1/8"4-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70385EPDMpulgada3853/16"dieciséis"16-3/8"70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 10EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 11EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 12EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 13EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 14EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 15EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 16EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 18EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 20EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 24EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 3EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 30EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 4.5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 6EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 7EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 9EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 10EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 10.5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 15EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 2EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 20EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 3EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 3.5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 4EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 6EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 7EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 8EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 9EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 10EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 12EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 14EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 16EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 20EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 22EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 30EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 8EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 9EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 10EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 11EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 12EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 13EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 14EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 15EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 16EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 17EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 18EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 20EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 22EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 30EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 4EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 6EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 7EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 8EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 9EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
Número de Parte
ZUSAE1X2
ZUSAE1X3
ZUSAE1X3.5
ZUSAE1X4
ZUSAE1X5
ZUSAE1X6
ZUSAE1X7
ZUSAE1X8
ZUSAE1X9
ZUSAE1X10
ZUSAE1X10.5
ZUSAE1X15
ZUSAE1X20
ZUSAE1.5X3
ZUSAE1.5X4.5
ZUSAE1.5X5
ZUSAE1.5X6
ZUSAE1.5X7
ZUSAE1.5X9
ZUSAE1.5X10
ZUSAE1.5X11
ZUSAE1.5X12
ZUSAE1.5X13
ZUSAE1.5X14
ZUSAE1.5X15
ZUSAE1.5X16
ZUSAE1.5X18
ZUSAE1.5X20
ZUSAE1.5X24
ZUSAE1.5X30
ZUSAE2X4
ZUSAE2X5
ZUSAE2X6
ZUSAE2X7
ZUSAE2X8
ZUSAE2X9
ZUSAE2X10
ZUSAE2X11
ZUSAE2X12
ZUSAE2X13
ZUSAE2X14
ZUSAE2X15
ZUSAE2X16
ZUSAE2X17
ZUSAE2X18
ZUSAE2X20
ZUSAE2X22
ZUSAE2X30
ZUSAE2.5X8
ZUSAE2.5X9
ZUSAE2.5X10
ZUSAE2.5X12
ZUSAE2.5X14
ZUSAE2.5X16
ZUSAE2.5X20
ZUSAE2.5X22
ZUSAE2.5X30
ZUSAE70001
ZUSAE70002
ZUSAE70003
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

42-1 mm-2 mm-4 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

53-1 mm-3 mm-5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

5.53.5-1 mm-3.5 mm-5.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

64-1 mm-4 mm-6 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

75-1 mm-5 mm-7 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

86-1 mm-6 mm-8 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

97-1 mm-7 mm-9 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

108-1 mm-8 mm-10 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

119-1 mm-9 mm-11 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1210-1 mm-10 mm-12 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

12.510.5-1 mm-10.5 mm-12.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1715-1 mm-15 mm-17 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2220-1 mm-20 mm-22 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

63-1.5 mm-3 mm-6 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

7.54.5-1.5 mm-4.5 mm-7.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

85-1.5 mm-5 mm-8 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

96-1.5 mm-6 mm-9 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

107-1.5 mm-7 mm-10 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

129-1.5 mm-9 mm-12 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1310-1.5 mm-10 mm-13 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1411-1.5 mm-11 mm-14 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1512-1.5 mm-12 mm-15 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1613-1.5 mm-13 mm-16 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1714-1.5 mm-14 mm-17 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1815-1.5 mm-15 mm-18 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1916-1.5 mm-16 mm-19 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2118-1.5 mm-18 mm-21 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2320-1.5 mm-20 mm-23 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2724-1.5 mm-24 mm-27 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

3330-1.5 mm-30 mm-33 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

84-2 mm-4 mm-8 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

95-2 mm-5 mm-9 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

106-2 mm-6 mm-10 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

117-2 mm-7 mm-11 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

128-2 mm-8 mm-12 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

139-2 mm-9 mm-13 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1410-2 mm-10 mm-14 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1511-2 mm-11 mm-15 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1612-2 mm-12 mm-16 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1713-2 mm-13 mm-17 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1814-2 mm-14 mm-18 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1915-2 mm-15 mm-19 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2016-2 mm-16 mm-20 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2117-2 mm-17 mm-21 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

2218-2 mm-18 mm-22 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2420-2 mm-20 mm-24 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

2622-2 mm-22 mm-26 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

3430-2 mm-30 mm-34 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

138-2.5 mm-8 mm-13 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

149-2.5 mm-9 mm-14 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1510-2.5 mm-10 mm-15 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1712-2.5 mm-12 mm-17 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1914-2.5 mm-14 mm-19 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

2116-2.5 mm-16 mm-21 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

2520-2.5 mm-20 mm-25 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

2722-2.5 mm-22 mm-27 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

3530-2.5 mm-30 mm-35 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3/32"1/32"0010.040"1/32"0.029"1/32"0.109"3/32"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

9/64"3/64"0020.050"3/64"0.042"3/64"0.142"9/64"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

3/16"1/16"0030.060"1/16"0.056"1/16"0.176"3/16"

Cargando…

Información básica

Material Caucho de etileno propileno Medio ambiente, aplicaciones Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material EPDM
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -70° a 300°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico