(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas tóricas FFKM resistentes a temperaturas extremas y productos químicos (Números de pieza)

Juntas tóricas FFKM resistentes a temperaturas extremas y productos químicos

FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSADC75206

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusadc75001ffkmpulgada0011/32"1/32"3/32"75aredondonegroestándar
zusadc75002ffkmpulgada0023/64"3/64"9/64"75aredondonegroestándar
zusadc75003ffkmpulgada0031/16"1/16"3/16"75aredondonegroestándar
zusadc75004ffkmpulgada0041/16"5/64"13/64"75aredondonegroestándar
zusadc75005ffkmpulgada0051/16"3/32"7/32"75aredondonegroestándar
zusadc75006ffkmpulgada0061/16"1/8"1/4"75aredondonegroestándar
zusadc75007ffkmpulgada0071/16"5/32"9/32"75aredondonegroestándar
zusadc75008ffkmpulgada0081/16"3/16"5/16"75aredondonegroestándar
zusadc75009ffkmpulgada0091/16"7/32"11/32"75aredondonegroestándar
zusadc75010ffkmpulgada0101/16"1/4"3/8"75aredondonegroestándar
zusadc75011ffkmpulgada0111/16"5/16"7/16"75aredondonegroestándar
zusadc75012ffkmpulgada0121/16"3/8"1/2"75aredondonegroestándar
zusadc75013ffkmpulgada0131/16"7/16"9/16"75aredondonegroestándar
zusadc75014ffkmpulgada0141/16"1/2"5/8"75aredondonegroestándar
zusadc75015ffkmpulgada0151/16"9/16"11/16"75aredondonegroestándar
zusadc75016ffkmpulgada0161/16"5/8"3/4"75aredondonegroestándar
zusadc75017ffkmpulgada0171/16"11/16"13/16"75aredondonegroestándar
zusadc75018ffkmpulgada0181/16"3/4"7/8"75aredondonegroestándar
zusadc75019ffkmpulgada0191/16"13/16"15/16"75aredondonegroestándar
zusadc75020ffkmpulgada0201/16"7/8"1"75aredondonegroestándar
zusadc75021ffkmpulgada0211/16"15/16"1-1/16"75aredondonegroestándar
zusadc75022ffkmpulgada0221/16"1"1-1/8"75aredondonegroestándar
zusadc75023ffkmpulgada0231/16"1-1/16"1-3/16"75aredondonegroestándar
zusadc75024ffkmpulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"75aredondonegroestándar
zusadc75025ffkmpulgada0251/16"1-3/16"1-5/16"75aredondonegroestándar
zusadc75026ffkmpulgada0261/16"1-1/4"1-3/8"75aredondonegroestándar
zusadc75027ffkmpulgada0271/16"1-5/16"1-7/16"75aredondonegroestándar
zusadc75028ffkmpulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"75aredondonegroestándar
zusadc75029ffkmpulgada0291/16"1-1/2"1-5/8"75aredondonegroestándar
zusadc75030ffkmpulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"75aredondonegroestándar
zusadc75031ffkmpulgada0311/16"1-3/4"1-7/8"75aredondonegroestándar
zusadc75032ffkmpulgada0321/16"1-7/8"2"75aredondonegroestándar
zusadc75033ffkmpulgada0331/16"2"2-1/8"75aredondonegroestándar
zusadc75034ffkmpulgada0341/16"2-1/8"2-1/4"75aredondonegroestándar
zusadc75106ffkmpulgada1063/32"3/16"3/8"75aredondonegroestándar
zusadc75108ffkmpulgada1083/32"1/4"7/16"75aredondonegroestándar
zusadc75109ffkmpulgada1093/32"5/16"1/2"75aredondonegroestándar
zusadc75110ffkmpulgada1103/32"3/8"9/16"75aredondonegroestándar
zusadc75111ffkmpulgada1113/32"7/16"5/8"75aredondonegroestándar
zusadc75112ffkmpulgada1123/32"1/2"11/16"75aredondonegroestándar
zusadc75113ffkmpulgada1133/32"9/16"3/4"75aredondonegroestándar
zusadc75114ffkmpulgada1143/32"5/8"13/16"75aredondonegroestándar
zusadc75115ffkmpulgada1153/32"11/16"7/8"75aredondonegroestándar
zusadc75116ffkmpulgada1163/32"3/4"15/16"75aredondonegroestándar
zusadc75117ffkmpulgada1173/32"13/16"1"75aredondonegroestándar
zusadc75118ffkmpulgada1183/32"7/8"1-1/16"75aredondonegroestándar
zusadc75206ffkmpulgada2061/8"1/2"3/4"75aredondonegroestándar
zusadc75208ffkmpulgada2081/8"5/8"7/8"75aredondonegroestándar
zusadc75210ffkmpulgada2101/8"3/4"1"75aredondonegroestándar
zusadc75211ffkmpulgada2111/8"13/16"1-1/16"75aredondonegroestándar
zusadc75212ffkmpulgada2121/8"7/8"1-1/8"75aredondonegroestándar
zusadc75214ffkmpulgada2141/8"1"1-1/4"75aredondonegroestándar
zusadc75216ffkmpulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"75aredondonegroestándar
zusadc75218ffkmpulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"75aredondonegroestándar
zusadc75222ffkmpulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"75aredondonegroestándar
zusadc75224ffkmpulgada2241/8"1-3/4"2"75aredondonegroestándar
zusadc75226ffkmpulgada2261/8"2"2-1/4"75aredondonegroestándar
zusadc75228ffkmpulgada2281/8"2-1/4"2-1/2"75aredondonegroestándar
zusadc75232ffkmpulgada2321/8"2-3/4"3"75aredondonegroestándar
           
Número de Parte
ZUSADC75206
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"1/2"2060.139"1/8"0.484"1/2"0.762"3/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Perfluoroelastómero Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material FFKM
Durómetro 75A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura 30° a 600°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSADC75206 de la serie Juntas tóricas FFKM resistentes a temperaturas extremas y productos químicos.

Products like this...

Número de Parte
ZUSADC75004
ZUSADC75005
ZUSADC75006
ZUSADC75208
ZUSADC75210
ZUSADC75211
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)
1 Pieza(s)

13 Días

13/64"5/64"0040.070"1/16"0.07"5/64"0.21"13/64"
1 Pieza(s)

13 Días

7/32"3/32"0050.070"1/16"0.101"3/32"0.241"7/32"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"1/8"0060.070"1/16"0.114"1/8"0.254"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

7/8"5/8"2080.139"1/8"0.609"5/8"0.887"7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1"3/4"2100.139"1/8"0.734"3/4"1.012"1"
1 Pieza(s)

81 Días

1-1/16"13/16"2110.139"1/8"0.796"13/16"1.074"1-1/16"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico