(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas FFKM Kalrez 6230 resistentes a temperaturas extremas y productos químicos (Números de pieza)

Juntas tóricas FFKM Kalrez 6230 resistentes a temperaturas extremas y productos químicos

FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas. En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 6230 tiene mayor pureza y menos extraíbles para aplicaciones farmacéuticas y alimentarias.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

USP-016-6230

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
usp - 001-6230kalrez 6230pulgada0011/32"1/32"3/32"75aredondonegromédico
usp - 002-6230kalrez 6230pulgada0023/64"3/64"9/64"75aredondonegromédico
usp - 003-6230kalrez 6230pulgada0031/16"1/16"3/16"75aredondonegromédico
usp - 004-6230kalrez 6230pulgada0041/16"3/64"13/64"75aredondonegromédico
usp - 005-6230kalrez 6230pulgada0051/16"6/64"7/32"75aredondonegromédico
usp - 006-6230kalrez 6230pulgada0061/16"1/8"1/4"75aredondonegromédico
usp - 007-6230kalrez 6230pulgada0071/16"3/32"9/32"75aredondonegromédico
usp - 008-6230kalrez 6230pulgada0081/16"1/16"5/16"75aredondonegromédico
usp - 009-6230kalrez 6230pulgada0091/16"1/16"11/32"75aredondonegromédico
usp - 010-6230kalrez 6230pulgada0101/16"1/4"3/8"75aredondonegromédico
usp - 011-6230kalrez 6230pulgada0111/16"5/16"7/16"75aredondonegromédico
usp - 012-6230kalrez 6230pulgada0121/16"3/8"1/2"75aredondonegromédico
usp - 013-6230kalrez 6230pulgada0131/16"1/16"9/16"75aredondonegromédico
usp - 014-6230kalrez 6230pulgada0141/16"1/2"5/8"75aredondonegromédico
usp - 015-6230kalrez 6230pulgada0151/16"9/16"11/16"75aredondonegromédico
usp - 016-6230kalrez 6230pulgada0161/16"3/8"3/4"75aredondonegromédico
usp - 017-6230kalrez 6230pulgada0171/16"11/16"13/16"75aredondonegromédico
usp - 018-6230kalrez 6230pulgada0181/16"3/4"7/8"75aredondonegromédico
usp - 019-6230kalrez 6230pulgada0191/16"13/16"15/16"75aredondonegromédico
usp - 020-6230kalrez 6230pulgada0201/16"3/8"1"75aredondonegromédico
usp - 021-6230kalrez 6230pulgada0211/16"15/16"1-1/16"75aredondonegromédico
usp-104-6230kalrez 6230pulgada1043/32"1/8"5/16"75aredondonegromédico
usp-108-6230kalrez 6230pulgada1083/32"1/4"7/16"75aredondonegromédico
usp-109-6230kalrez 6230pulgada1093/32"3/16"1/2"75aredondonegromédico
usp-110-6230kalrez 6230pulgada1103/32"3/8"9/16"75aredondonegromédico
usp-111-6230kalrez 6230pulgada1113/32"7/16"5/8"75aredondonegromédico
usp-112-6230kalrez 6230pulgada1123/32"1/2"11/16"75aredondonegromédico
usp-113-6230kalrez 6230pulgada1133/32"9/16"3/4"75aredondonegromédico
usp-114-6230kalrez 6230pulgada1143/32"3/8"13/16"75aredondonegromédico
usp-115-6230kalrez 6230pulgada1153/32"9/16"7/8"75aredondonegromédico
usp-116-6230kalrez 6230pulgada1163/32"3/4"15/16"75aredondonegromédico
usp-117-6230kalrez 6230pulgada1173/32"13/16"1"75aredondonegromédico
usp-119-6230kalrez 6230pulgada1193/32"15/16"1-1/8"75aredondonegromédico
usp-120-6230kalrez 6230pulgada1203/32"1"1-3/16"75aredondonegromédico
usp-122-6230kalrez 6230pulgada1223/32"1-1/8"1-5/16"75aredondonegromédico
usp-123-6230kalrez 6230pulgada1233/32"1-3/16"1-3/8"75aredondonegromédico
usp-125-6230kalrez 6230pulgada1253/32"1-5/16"1-1/2"75aredondonegromédico
usp - 207-6230kalrez 6230pulgada2071/8"9/16"13/16"75aredondonegromédico
usp - 210-6230kalrez 6230pulgada2101/8"3/4"1"75aredondonegromédico
usp - 212-6230kalrez 6230pulgada2121/8"7/8"1-1/8"75aredondonegromédico
usp - 216-6230kalrez 6230pulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"75aredondonegromédico
Número de Parte
USP-016-6230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)
1 Pieza(s)

51 Días

3/4"3/8"0160.070"1/16"0.614"3/8"0.754"3/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Perfluoroelastómero Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Kalrez 6230
Durómetro 75A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Médico Especificaciones cumplidas FDA, 3 A 18-03, USP clase VI
Rango de temperatura 30° a 520°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo USP-016-6230 de la serie Juntas tóricas FFKM Kalrez 6230 resistentes a temperaturas extremas y productos químicos.

Products like this...

Número de Parte
USP-004-6230
USP-005-6230
USP-006-6230
USP-017-6230
USP-018-6230
USP-019-6230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)
1 Pieza(s)

13 Días

13/64"3/64"0040.070"1/16"0.070"3/64"0.210"13/64"
1 Pieza(s)

51 Días

7/32"6/64"0050.070"1/16"0.101"6/64"0.241"7/32"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"1/8"0060.070"1/16"0.114"1/8"0.254"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

13/16"11/16"0170.070"1/16"0.676"11/16"0.816"13/16"
1 Pieza(s)

13 Días

7/8"3/4"0180.070"1/16"0.739"3/4"0.879"7/8"
1 Pieza(s)

51 Días

15/16"13/16"0190.070"1/16"0.801"13/16"0.941"15/16"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico