(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una junta tórica para retención de la superficie cilíndrica.
[Caracteristicas]
· Aunque la junta tórica es simple en su estructura, el efecto de sellado automático es excelente.
· Exhibe un rendimiento de sellado estable, incluso a altas presiones.
· Una variedad de tipos y tamaños están disponibles a precios bajos.
· Un tipo compacto para una fácil instalación.
· El sello no tiene una dirección fija, lo que permite su sellado desde ambos lados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Para arreglar GS | Espesor d2(mm) | 3.1 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente