(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas tóricas de neopreno recubiertas de PTFE AC resistentes al agua【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de neopreno recubiertas de PTFE AC resistentes al agua

Estas juntas tóricas de neopreno están especialmente formuladas para soportar temperaturas más altas y están recubiertas de PTFE para distinguirlas de otras juntas tóricas. Estas juntas tóricas están diseñadas para aplicaciones de aire acondicionado de automóviles y son resistentes al R-134a, R-12 y otros refrigerantes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAACB70014

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusaacb70008neopreno (recubierto de ptfe)pulgada0081/16"3/16"5/16"70aredondoazulaire acondicionado automático
zusaacb70011neopreno (recubierto de ptfe)pulgada0111/16"5/16"7/16"70aredondoazulaire acondicionado automático
zusaacb70012neopreno (recubierto de ptfe)pulgada0121/16"3/8"1/2"70aredondoazulaire acondicionado automático
zusaacb70013neopreno (recubierto de ptfe)pulgada0131/16"7/16"9/16"70aredondoazulaire acondicionado automático
zusaacb70014neopreno (recubierto de ptfe)pulgada0141/16"1/2"5/8"70aredondoazulaire acondicionado automático
zusaacb70015neopreno (recubierto de ptfe)pulgada0151/16"9/16"11/16"70aredondoazulaire acondicionado automático
zusaacb70016neopreno (recubierto de ptfe)pulgada0161/16"3/8"3/4"70aredondoazulaire acondicionado automático
zusaacb70017neopreno (recubierto de ptfe)pulgada0171/16"11/16"13/16"70aredondoazulaire acondicionado automático
zusaacb70108neopreno (recubierto de ptfe)pulgada1083/32"1/4"7/16"70aredondoazulaire acondicionado automático
zusaacb70110neopreno (recubierto de ptfe)pulgada1103/32"3/8"9/16"70aredondoazulaire acondicionado automático
zusaacb70112neopreno (recubierto de ptfe)pulgada1123/32"1/2"11/16"70aredondoazulaire acondicionado automático
zusaacb70113neopreno (recubierto de ptfe)pulgada1133/32"9/16"3/4"70aredondoazulaire acondicionado automático
           
Número de Parte
ZUSAACB70014
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

5/8"1/2"0140.070"1/16"0.489"1/2"0.629"5/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Neopreno (recubierto de PTFE) Durómetro 70A
Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo Color Azul
Grado aire acondicionado automático Rango de temperatura -55° a 250°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAACB70014 de la serie Juntas tóricas de neopreno recubiertas de PTFE AC resistentes al agua.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAACB70011
ZUSAACB70012
ZUSAACB70013
ZUSAACB70015
ZUSAACB70016
ZUSAACB70017
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

7/16"5/16"0110.070"1/16"0.301"5/16"0.441"7/16"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

1/2"3/8"0120.070"1/16"0.364"3/8"0.504"1/2"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

9/16"7/16"0130.070"1/16"0.426"7/16"0.566"9/16"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

11/16"9/16"0150.070"1/16"0.551"9/16"0.691"11/16"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

3/4"3/8"0160.070"1/16"0.614"3/8"0.754"3/4"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

13/16"11/16"0170.070"1/16"0.676"11/16"0.816"13/16"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico