(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas duras de HNBR resistentes al aceite【1-25 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas duras de HNBR resistentes al aceite

Las juntas tóricas HNBR tienen una resistencia mejorada al aceite, a los productos químicos y a las altas temperaturas en comparación con las juntas tóricas Buna-N.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAHSN90336

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusahsn90007hnbrpulgada0071/16"3/32"9/32"90aredondonegroestándar
zusahsn90008hnbrpulgada0081/16"3/16"5/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90009hnbrpulgada0091/16"7/32"11/32"90aredondonegroestándar
zusahsn90010hnbrpulgada0101/16"1/4"3/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90011hnbrpulgada0111/16"5/16"7/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90012hnbrpulgada0121/16"3/8"1/2"90aredondonegroestándar
zusahsn90013hnbrpulgada0131/16"7/16"9/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90014hnbrpulgada0141/16"1/2"5/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90021hnbrpulgada0211/16"15/16"1-1/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90024hnbrpulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90033hnbrpulgada0331/16"2"2-1/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90113hnbrpulgada1133/32"9/16"3/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90114hnbrpulgada1143/32"3/8"13/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90115hnbrpulgada1153/32"9/16"7/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90120hnbrpulgada1203/32"1"1-3/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90126hnbrpulgada1263/32"1-3/8"1-9/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90149hnbrpulgada1493/32"2-13/16"3"90aredondonegroestándar
zusahsn90150hnbrpulgada1503/32"2-7/8"3-1/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90152hnbrpulgada1523/32"3-1/4"3-7/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90153hnbrpulgada1533/32"3-1/2"3-11/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90154hnbrpulgada1543/32"3-3/4"3-15/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90210hnbrpulgada2101/8"3/4"1"90aredondonegroestándar
zusahsn90212hnbrpulgada2121/8"7/8"1-1/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90214hnbrpulgada2141/8"1"1-1/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90216hnbrpulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90222hnbrpulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90224hnbrpulgada2241/8"1-3/4"2"90aredondonegroestándar
zusahsn90225hnbrpulgada2251/8"1-7/8"2-1/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90226hnbrpulgada2261/8"2"2-1/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90227hnbrpulgada2271/8"2-1/8"2-3/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90228hnbrpulgada2281/8"2-1/4"2-1/2"90aredondonegroestándar
zusahsn90230hnbrpulgada2301/8"2-1/2"2-3/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90231hnbrpulgada2311/8"2-5/8"2-7/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90232hnbrpulgada2321/8"2-3/4"3"90aredondonegroestándar
zusahsn90233hnbrpulgada2331/8"2-7/8"3-1/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90234hnbrpulgada2341/8"3"3-1/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90235hnbrpulgada2351/8"3-1/8"3-3/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90236hnbrpulgada2361/8"3-1/4"3-1/2"90aredondonegroestándar
zusahsn90237hnbrpulgada2371/8"3-3/8"3-5/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90240hnbrpulgada2401/8"3-3/4"4"90aredondonegroestándar
zusahsn90241hnbrpulgada2411/8"3-7/8"4-1/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90242hnbrpulgada2421/8"4"4-1/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90243hnbrpulgada2431/8"4-1/8"4-3/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90244hnbrpulgada2441/8"4-1/4"4-1/2"90aredondonegroestándar
zusahsn90245hnbrpulgada2451/8"4-3/8"4-5/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90261hnbrpulgada2611/8"6-3/4"7"90aredondonegroestándar
zusahsn90323hnbrpulgada3233/16"1-5/16"1-11/16"90aredondonegroestándar
zusahsn90325hnbrpulgada3253/16"1-1/2"1-7/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90327hnbrpulgada3273/16"1-3/4"2-1/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90330hnbrpulgada3303/16"2-1/8"2-1/2"90aredondonegroestándar
zusahsn90332hnbrpulgada3323/16"2-3/8"2-3/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90334hnbrpulgada3343/16"2-5/8"3"90aredondonegroestándar
zusahsn90335hnbrpulgada3353/16"2-3/4"3-1/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90336hnbrpulgada3363/16"2-7/8"3-1/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90337hnbrpulgada3373/16"3"3-3/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90338hnbrpulgada3383/16"3-1/8"3-1/2"90aredondonegroestándar
zusahsn90340hnbrpulgada3403/16"3-3/8"3-3/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90342hnbrpulgada3423/16"3-5/8"4"90aredondonegroestándar
zusahsn90343hnbrpulgada3433/16"3-3/4"4-1/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90345hnbrpulgada3453/16"4"4-3/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90346hnbrpulgada3463/16"4-1/8"4-1/2"90aredondonegroestándar
zusahsn90347hnbrpulgada3473/16"4-1/4"4-5/8"90aredondonegroestándar
zusahsn90348hnbrpulgada3483/16"4-3/8"4-3/4"90aredondonegroestándar
zusahsn90350hnbrpulgada3503/16"4-5/8"5"90aredondonegroestándar
zusahsn90352hnbrpulgada3523/16"4-7/8"5-1/4"90aredondonegroestándar
Número de Parte
ZUSAHSN90336
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3-1/4"2-7/8"3360.210"3/16"2.850"2-7/8"3.270"3-1/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Caucho Nitrilo Hidrogenado Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente químico / Resistente al agua Material HNBR
Durómetro 90A Dureza Difícil Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -55 a 300°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAHSN90336 de la serie Juntas tóricas duras de HNBR resistentes al aceite.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAHSN90010
ZUSAHSN90011
ZUSAHSN90012
ZUSAHSN90337
ZUSAHSN90338
ZUSAHSN90340
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3/8"1/4"0100.070"1/16"0.239"1/4"0.379"3/8"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7/16"5/16"0110.070"1/16"0.301"5/16"0.441"7/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

1/2"3/8"0120.070"1/16"0.364"3/8"0.504"1/2"

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

3-3/8"3"3370.210"3/16"2.975"3"3.395"3-3/8"

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3-1/2"3-1/8"3380.210"3/16"3.100"3-1/8"3.520"3-1/2"

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3-3/4"3-3/8"3400.210"3/16"3.350"3-3/8"3.770"3-3/4"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico