(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAH70110
Número de Parte |
---|
ZUSAH70110 |
Cargando…
Material | Buna-N grado alimenticio | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al agua | Material | Buna-N |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 70A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Negro | Grado | Estándar | Rango de temperatura | -40° a 250°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAH70110 de la serie Juntas tóricas Buna-N resistentes al aceite.
Número de Parte |
---|
ZUSAH1.2X2.5 |
ZUSAH1.2X2.6 |
ZUSAH1.2X24 |
ZUSAH70111 |
ZUSAH70112 |
ZUSAH70113 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente