(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas tóricas Buna-N resistentes al aceite【1-100 piezas por paquete】

Juntas tóricas Buna-N resistentes al aceite

Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
ZUSAH1X1
ZUSAH1X1.5
ZUSAH1X1.8
ZUSAH1X1.25
ZUSAH1X2
ZUSAH1X2.5
ZUSAH1X2.7
ZUSAH1X3
ZUSAH1X3.3
ZUSAH1X3.5
ZUSAH1X3.7
ZUSAH1X4
ZUSAH1X4.5
ZUSAH1X5
ZUSAH1X5.5
ZUSAH1X6
ZUSAH1X6.5
ZUSAH1X7
ZUSAH1X7.5
ZUSAH1X8
ZUSAH1X8.5
ZUSAH1X9
ZUSAH1X9.5
ZUSAH1X10
ZUSAH1X10.5
ZUSAH1X11
ZUSAH1X11.5
ZUSAH1X12
ZUSAH1X12.5
ZUSAH1X13
ZUSAH1X13.5
ZUSAH1X14
ZUSAH1X14.5
ZUSAH1X15
ZUSAH1X15.5
ZUSAH1X16
ZUSAH1X16.5
ZUSAH1X17
ZUSAH1X17.5
ZUSAH1X18
ZUSAH1X18.5
ZUSAH1X19
ZUSAH1X19.5
ZUSAH1X20
ZUSAH1X20.5
ZUSAH1X21
ZUSAH1X21.5
ZUSAH1X22
ZUSAH1X22.5
ZUSAH1X23
ZUSAH1X23.5
ZUSAH1X24
ZUSAH1X25
ZUSAH1X26
ZUSAH1X27
ZUSAH1X27.5
ZUSAH1X28
ZUSAH1X30.5
ZUSAH1X32
ZUSAH1X33
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

31-1 mm-1 mm-3 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

3.51.5-1 mm-1.5 mm-3.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3.81.8-1 mm-1.8 mm-3.8 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3.251.25-1 mm-1.25 mm-3.25 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

42-1 mm-2 mm-4 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

4.52.5-1 mm-2.5 mm-4.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

4.72.7-1 mm-2.7 mm-4.7 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

53-1 mm-3 mm-5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

5.33.3-1 mm-3.3 mm-5.3 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

5.53.5-1 mm-3.5 mm-5.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

5.73.7-1 mm-3.7 mm-5.7 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

64-1 mm-4 mm-6 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

6.54.5-1 mm-4.5 mm-6.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

75-1 mm-5 mm-7 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7.55.5-1 mm-5.5 mm-7.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

86-1 mm-6 mm-8 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

8.56.5-1 mm-6.5 mm-8.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

97-1 mm-7 mm-9 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

9.57.5-1 mm-7.5 mm-9.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

108-1 mm-8 mm-10 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

10.58.5-1 mm-8.5 mm-10.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

119-1 mm-9 mm-11 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

11.59.5-1 mm-9.5 mm-11.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1210-1 mm-10 mm-12 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

12.510.5-1 mm-10.5 mm-12.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1311-1 mm-11 mm-13 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

13.511.5-1 mm-11.5 mm-13.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1412-1 mm-12 mm-14 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

14.512.5-1 mm-12.5 mm-14.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1513-1 mm-13 mm-15 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

15.513.5-1 mm-13.5 mm-15.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1614-1 mm-14 mm-16 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

16.514.5-1 mm-14.5 mm-16.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1715-1 mm-15 mm-17 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

17.515.5-1 mm-15.5 mm-17.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1816-1 mm-16 mm-18 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

18.516.5-1 mm-16.5 mm-18.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1917-1 mm-17 mm-19 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

19.517.5-1 mm-17.5 mm-19.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2018-1 mm-18 mm-20 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

20.518.5-1 mm-18.5 mm-20.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2119-1 mm-19 mm-21 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

21.519.5-1 mm-19.5 mm-21.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2220-1 mm-20 mm-22 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

22.520.5-1 mm-20.5 mm-22.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2321-1 mm-21 mm-23 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

23.521.5-1 mm-21.5 mm-23.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2422-1 mm-22 mm-24 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

24.522.5-1 mm-22.5 mm-24.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2523-1 mm-23 mm-25 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

25.523.5-1 mm-23.5 mm-25.5 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

2624-1 mm-24 mm-26 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2725-1 mm-25 mm-27 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2826-1 mm-26 mm-28 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2927-1 mm-27 mm-29 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

29.527.5-1 mm-27.5 mm-29.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

3028-1 mm-28 mm-30 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

32.530.5-1 mm-30.5 mm-32.5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3432-1 mm-32 mm-34 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

3533-1 mm-33 mm-35 mm-

Cargando…

Información básica

Material Buna-N grado alimenticio Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al agua Material Buna-N
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -40° a 250°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico