(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores de tubo recto para montaje en panel de plástico acetálico de desconexión rápida, compresión X

Racores de tubo recto para montaje en panel de plástico acetálico de desconexión rápida, compresión X

Los accesorios de desconexión rápida constan de un enchufe y un enchufe, a veces llamados acoplamiento e inserto. Se conectan y desconectan fácilmente con solo presionar un pestillo. Cuando se desconectan, una válvula incorporada detiene el flujo automáticamente. Están hechos de plástico acetal liviano con pestillo de acero inoxidable. Se utilizan con agua, aire, gas y muchos productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSA-TF-QD-A-12

número de piezamaterialtipo de válvulaformatipo opción de montajeconexión (a)conexión (B)tamaño de enchufe/enchufe
zusa-tf-qd-a - 12acetalapagarderechoenchufemontaje en panelcasquillo de 1/4"Extremo de compresión de 1/4"1/4"
Número de Parte
ZUSA-TF-QD-A-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable (303/304) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40:: 88 Material Acetal
Tipo de válvula Apagar Forma Derecho Tipo Enchufe
Opción de montaje Montaje en panel Conexión A Enchufe de 1/4" Conexión B Extremo de compresión de 1/4"
Tamaño del enchufe/enchufe 1/4" Para diámetro de punta de tapón 7/16" Tamaño del extremo de compresión (Para tubo OD) 1/4"
Material del pestillo Acero inoxidable 316 material del anillo EPDM

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSA-TF-QD-A-12 de la serie Racores de tubo recto para montaje en panel de plástico acetálico de desconexión rápida, compresión X.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico