(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe de acoplamiento CHS tipo B

Enchufe de acoplamiento CHS tipo B
  • Descuento por volumen

Un enchufe tipo H que hace que la inserción o extracción sea un proceso de un solo toque.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CHS-7B
CHS-10B
CHS-13B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Piezas de conexión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

737
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7913
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Piezas de conexión
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Enchufe Junta tórica Presencia
Control de velocidad de flujo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico