(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubo recto para montaje en panel de plástico acetálico de desconexión rápida, tapón de mamparo x espiga para manguera

Accesorios de tubo recto para montaje en panel de plástico acetálico de desconexión rápida, tapón de mamparo x espiga para manguera

Los accesorios de desconexión rápida constan de un enchufe y un enchufe, a veces llamados acoplamiento e inserto. Se conectan y desconectan fácilmente con solo presionar un pestillo. Cuando se desconectan, una válvula incorporada detiene el flujo automáticamente. Están hechos de plástico acetal liviano con pestillo de acero inoxidable. Se utilizan con agua, aire, gas y muchos productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialtipo de válvulaformatipo opción de montajeconexión (a)conexión (B)tamaño de enchufe/enchufe
zusa-tf-qd-a - 14acetalapagarderechoenchufarmontaje en panelenchufe de 1/4"Conector de manguera de 3/8"1/4"
zusa-tf-qd-a - 15acetalapagarderechoenchufarmontaje en panelenchufe de 1/8"Conector de manguera de 1/4"1/8"
zusa-tf-qd-a - 16acetalapagarderechoenchufarmontaje en panelenchufe de 1/8"Conector de manguera de 3/16"1/8"
zusa-tf-qd-a - 17acetalapagarderechoenchufarmontaje en panelenchufe de 1/8"Conector de manguera de 1/8"1/8"
Número de Parte
ZUSA-TF-QD-A-14
ZUSA-TF-QD-A-15
ZUSA-TF-QD-A-16
ZUSA-TF-QD-A-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño del enchufe/enchufe Diámetro de la punta del tapón Tamaño de la espiga de la manguera (Para ID de tubo)
1 Pieza(s)

13 Días

Enchufe de 1/4"Espiga para manguera de 3/8"1/4"7/16"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Enchufe de 1/8"Espiga para manguera de 1/4"1/8"5/16"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Enchufe de 1/8"Espiga para manguera de 3/16"1/8"5/16"3/16"
1 Pieza(s)

13 Días

Enchufe de 1/8"Espiga para manguera de 1/8"1/8"5/16"1/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable (303/304) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40:: 88 Material Acetal
Tipo de válvula Apagar Forma Derecho Tipo Enchufe
Opción de montaje Montaje en panel Material del pestillo Acero inoxidable 316 material del anillo EPDM

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico