(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bridas de tubería de soldadura a tope de acero inoxidable 304

Bridas de tubería de soldadura a tope de acero inoxidable 304

Suelde el cuello biselado al tubo para obtener una conexión extrafuerte. También conocidas como bridas con cuello soldado. En comparación con el acero inoxidable 316, el acero inoxidable 304 es ligeramente menos resistente a la corrosión pero más económico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 17acero inoxidable 304150soldadura a tope1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 19acero inoxidable 304150soldadura a tope1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 20acero inoxidable 304150soldadura a tope2"6"5/8"
PF a granel - 21acero inoxidable 304150soldadura a tope3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 22acero inoxidable 304150soldadura a tope4"9"5/8"
PF a granel - 24acero inoxidable 304150soldadura a tope6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-17
BULK-PF-19
BULK-PF-20
BULK-PF-21
BULK-PF-22
BULK-PF-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"4-1/4"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"5"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

2"6"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

3"7-1/2"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

4"9"5/8"8
1 Pieza(s)

13 Días

6"11"3/4"8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Tipo de brida Tipo de soldadura a tope (WN) Material Acero inoxidable
Material Acero inoxidable 304 Clase de presión ANSI 150 Estilo de conexión Soldadura a tope
Superficie de conexión bridada Aumentó

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico