(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bridas de tubería de soldadura por encaje de acero inoxidable 304

Bridas de tubería de soldadura por encaje de acero inoxidable 304

Estas bridas tienen un labio interno que evita que la tubería se deslice y brinda soporte para una soldadura fuerte. En comparación con el acero inoxidable 316, el acero inoxidable 304 es ligeramente menos resistente a la corrosión pero más económico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 33acero inoxidable 304150soldadura de encaje1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 35acero inoxidable 304150soldadura de encaje1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 36acero inoxidable 304150soldadura de encaje2"6"5/8"
PF a granel - 37acero inoxidable 304150soldadura de encaje3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 38acero inoxidable 304150soldadura de encaje4"9"5/8"
a granel-pf - 40acero inoxidable 304150soldadura de encaje6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-33
BULK-PF-35
BULK-PF-36
BULK-PF-37
BULK-PF-38
BULK-PF-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos
1 Pieza(s)

13 Días

1"4-1/4"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"5"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

2"6"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

3"7-1/2"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

4"9"5/8"8
1 Pieza(s)

13 Días

6"11"3/4"8
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Tipo de brida Brida tipo zócalo (SW) Material Acero inoxidable
Material Acero inoxidable 304 Clase de presión ANSI 150 Estilo de conexión soldadura por enchufe
Superficie de conexión bridada Aumentó

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico