(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Suelde el cuello biselado al tubo para obtener una conexión extrafuerte. También conocidas como bridas con cuello soldado. El acero al carbono es más económico que el acero inoxidable 304 y 316.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión ansi | estilo de conexión | tamaño de la tubería | brida de | para diámetro de perno |
PF a granel - 177 | acero carbono | 150 | soldadura a tope | 1" | 4-1/4" | 1/2" |
PF a granel - 179 | acero carbono | 150 | soldadura a tope | 1-1/2" | 5" | 1/2" |
PF a granel - 180 | acero carbono | 150 | soldadura a tope | 2" | 6" | 5/8" |
PF a granel - 181 | acero carbono | 150 | soldadura a tope | 3" | 7-1/2" | 5/8" |
PF a granel - 182 | acero carbono | 150 | soldadura a tope | 4" | 9" | 5/8" |
PF a granel - 184 | acero carbono | 150 | soldadura a tope | 6" | 11" | 3/4" |
Número de Parte |
---|
BULK-PF-177 |
BULK-PF-179 |
BULK-PF-180 |
BULK-PF-181 |
BULK-PF-182 |
BULK-PF-184 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos | Brida de soldadura | Tipo de brida | Tipo de soldadura a tope (WN) | Material | Acero al carbón |
---|---|---|---|---|---|
Clase de presión ANSI | 150 | Estilo de conexión | Soldadura a tope | Superficie de conexión bridada | Aumentó |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente