(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de latón de 90°, macho JIC de 45° abocinado a macho BSPT

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de latón de 90°, macho JIC de 45° abocinado a macho BSPT

Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El latón tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar agua fría y caliente.

número de piezaángulo ensanchadomaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf - 45fl - 2645°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 1/4" 45 gradosmacho de 1/8"1/4"
zusa-tf - 45fl - 2745°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 1/4" 45 gradosmacho de 1/4"1/4"
zusa-tf - 45fl - 2845°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 1/4" 45 gradosmacho de 3/8"1/4"
zusa-tf - 45fl - 2945°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 1/4" 45 gradosmacho de 1/2"1/4"
zusa-tf - 45fl - 3045°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 3/8" 45 gradosmacho de 1/8"3/8"
zusa-tf - 45fl - 3145°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 3/8" 45 gradosmacho de 1/4"3/8"
zusa-tf - 45fl - 3245°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 3/8" 45 gradosmacho de 3/8"3/8"
zusa-tf - 45fl - 3345°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 3/8" 45 gradosmacho de 1/2"3/8"
zusa-tf - 45fl - 3445°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 3/8" 45 gradosmacho de 3/4"3/8"
zusa-tf - 45fl - 3545°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 1/2" 45 gradosmacho de 1/4"1/2"
zusa-tf - 45fl - 3645°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 1/2" 45 gradosmacho de 3/8"1/2"
zusa-tf - 45fl - 3745°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 1/2" 45 gradosmacho de 1/2"1/2"
zusa-tf - 45fl - 3845°latóncodo masculinocodo de 90 gradosJic macho de 1/2" 45 gradosmacho de 3/4"1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-45FL-26
ZUSA-TF-45FL-27
ZUSA-TF-45FL-28
ZUSA-TF-45FL-29
ZUSA-TF-45FL-30
ZUSA-TF-45FL-31
ZUSA-TF-45FL-32
ZUSA-TF-45FL-33
ZUSA-TF-45FL-34
ZUSA-TF-45FL-35
ZUSA-TF-45FL-36
ZUSA-TF-45FL-37
ZUSA-TF-45FL-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión (a) Conexión (B) Para tubo OD
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" Macho JIC 45°Macho BSPT de 1/8"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" Macho JIC 45°1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" Macho JIC 45°Macho BSPT de 3/8"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" Macho JIC 45°1/2" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°Macho BSPT de 1/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°1/4" BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°Macho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°1/2" BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°3/4" BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" Macho JIC 45°1/4" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" Macho JIC 45°Macho BSPT de 3/8"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" Macho JIC 45°1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" Macho JIC 45°3/4" BSPT macho1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón A Codo 90 ° Ángulo ensanchado 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico