(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: boquilla hexagonal, macho NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorios para tuberías: boquilla hexagonal, macho NPT, acero inoxidable 304, clase 150

Utilice accesorios de tubería con boquilla hexagonal clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 260acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho1/8"mnpt1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 261acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 262acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 263acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 264acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 265acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho1"mnptmacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 267acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 268acero inoxidable 304clase 150pezón hexagonalderecho2"mnptmacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-260
ZUSA-PF-261
ZUSA-PF-262
ZUSA-PF-263
ZUSA-PF-264
ZUSA-PF-265
ZUSA-PF-267
ZUSA-PF-268
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual
Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico