(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de cruz de acero inoxidable

Conector de cruz de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un conector de junta cruzada de acero inoxidable, roscado, fabricado por Kitz Corporation, con un historial en Japón de conectores de tornillo / componentes para tubería de primera clase.
· Material: acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PX-8A
PX-10A
PX-15A
PX-20A
PX-25A
PX-32A
PX-40A
PX-50A
PXM-8A
PXM-10A
PXM-15A
PXM-20A
PXM-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-83/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8M1B(25A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Cruzar
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico