(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - codo de calle, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304 clase 150

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - codo de calle, NPT hembra x NPT macho, acero inoxidable 304 clase 150

Las roscas macho de estos accesorios para tuberías acodadas para uso urbano tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 329acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados1/8"fnpt x mnpt1/8" npt hembra1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 330acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 331acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados3/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 332acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 333acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados3/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 334acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados1"fnpt x mnpt1" npt hembramacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 336acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados1-1/2"fnpt x mnpt1-1/2" npt hembramacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 337acero inoxidable 304clase 150codo de callecodo de 90 grados2"fnpt x mnpthembra de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-329
ZUSA-PF-330
ZUSA-PF-331
ZUSA-PF-332
ZUSA-PF-333
ZUSA-PF-334
ZUSA-PF-336
ZUSA-PF-337
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Hembra NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

2B(50A)2B(50A)2" NPT hembraMacho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente
Forma de conexión Codo de 45 ° Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico