(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las roscas macho de estos accesorios para tuberías acodadas para uso urbano tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | conexión (B) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 7036 | acero inoxidable 316 | clase 150 | codo de calle | codo de 90 grados | 1/8" | fnpt x mnpt | 1/8" npt hembra | 1/8" npt macho | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 7037 | acero inoxidable 316 | clase 150 | codo de calle | codo de 90 grados | 1/4" | fnpt x mnpt | 1/4" npt hembra | 1/4" npt macho | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 7038 | acero inoxidable 316 | clase 150 | codo de calle | codo de 90 grados | 3/8" | fnpt x mnpt | 3/8" npt hembra | 3/8" npt macho | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 7039 | acero inoxidable 316 | clase 150 | codo de calle | codo de 90 grados | 1/2" | fnpt x mnpt | 1/2" npt hembra | 1/2" npt macho | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 7040 | acero inoxidable 316 | clase 150 | codo de calle | codo de 90 grados | 3/4" | fnpt x mnpt | 3/4" npt hembra | 3/4" npt macho | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 7041 | acero inoxidable 316 | clase 150 | codo de calle | codo de 90 grados | 1" | fnpt x mnpt | 1" npt hembra | macho de 1" npt | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 7043 | acero inoxidable 316 | clase 150 | codo de calle | codo de 90 grados | 1-1/2" | fnpt x mnpt | 1-1/2" npt hembra | macho de 1-1/2" npt | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 7044 | acero inoxidable 316 | clase 150 | codo de calle | codo de 90 grados | 2" | fnpt x mnpt | hembra de 2" npt | macho de 2" npt | 150 psi | astm a351, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-7036 |
ZUSA-PF-7037 |
ZUSA-PF-7038 |
ZUSA-PF-7039 |
ZUSA-PF-7040 |
ZUSA-PF-7041 |
ZUSA-PF-7043 |
ZUSA-PF-7044 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 (316 L) | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1.034 | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Codo de 45 ° | Rosca de conexión tipo M1 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 | Rosca de conexión tipo M2 | NPT |
Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente