(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías: codo, hembra NPT, acero inoxidable 304, clase 3000

Accesorios para tuberías: codo, hembra NPT, acero inoxidable 304, clase 3000

Utilice accesorios de clase 3000 en aplicaciones de alta presión y cuando utilice accesorios de tubería acodados. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3102acero inoxidable 304clase 3000codocodo1/4"fnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3104acero inoxidable 304clase 3000codocodo1/2"fnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3105acero inoxidable 304clase 3000codocodo3/4"fnpt3/4" npt hembra3/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3106acero inoxidable 304clase 3000codocodo1"fnpt1" npt hembra1" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-3102
ZUSA-PF-3104
ZUSA-PF-3105
ZUSA-PF-3106
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión pezones
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico