(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías: 45 grados, NPT hembra, acero inoxidable 304, clase 3000

Accesorios para tuberías: 45 grados, NPT hembra, acero inoxidable 304, clase 3000

Utilice accesorios clase 3000 en aplicaciones de alta presión cuando utilice tuberías con codos de 45 grados. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3118acero inoxidable 304clase 3000codo de 45 gradoscodo de 45 grados1/4"fnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3120acero inoxidable 304clase 3000codo de 45 gradoscodo de 45 grados1/2"fnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3121acero inoxidable 304clase 3000codo de 45 gradoscodo de 45 grados3/4"fnpt3/4" npt hembra3/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3122acero inoxidable 304clase 3000codo de 45 gradoscodo de 45 grados1"fnpt1" npt hembra1" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-3118
ZUSA-PF-3120
ZUSA-PF-3121
ZUSA-PF-3122
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

51 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

51 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Codo de 45 °
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico