(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de unión de acero inoxidable 304 clase 3000, NPT hembra

Accesorios de tubería de unión de acero inoxidable 304 clase 3000, NPT hembra

Utilice accesorios de clase 3000 en aplicaciones de alta presión cuando utilice accesorios de tubería de unión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3142acero inoxidable 304clase 3000Uniónderecho1/4"fnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3144acero inoxidable 304clase 3000Uniónderecho1/2"fnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3145acero inoxidable 304clase 3000Uniónderecho3/4"fnpt3/4" npt hembra3/4" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3146acero inoxidable 304clase 3000Uniónderecho1"fnpt1" npt hembra1" npt hembra3000 psiastm a182, ansi/asme b16.11, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-3142
ZUSA-PF-3144
ZUSA-PF-3145
ZUSA-PF-3146
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Sindicatos
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico