(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla hexagonal: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho, acero inoxidable 316

Boquilla hexagonal: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho, acero inoxidable 316

Los accesorios de instrumentación con boquilla hexagonal están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4581acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho1/8"mnpt1/8" npt macho1/8" npt macho10000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4582acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho1/8"mnpt1/8" npt macho1/8" npt macho10000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4585acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho1/8"mnpt1/8" npt macho1/8" npt macho10000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4586acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4587acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4590acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4591acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4592acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4595acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4596acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4597acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4600acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4581
ZUSA-PF-4582
ZUSA-PF-4585
ZUSA-PF-4586
ZUSA-PF-4587
ZUSA-PF-4590
ZUSA-PF-4591
ZUSA-PF-4592
ZUSA-PF-4595
ZUSA-PF-4596
ZUSA-PF-4597
ZUSA-PF-4600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico