(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un accesorio de tapa de acero inoxidable roscado, fabricado por Kitz Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de primera clase.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PC-6A |
PC-8A |
PC-10A |
PC-15A |
PC-20A |
PC-25A |
PC-32A |
PC-40A |
PC-50A |
PC-65A |
PC-80A |
PC-100A |
PCM-8A |
PCM-10A |
PCM-15A |
PCM-20A |
PCM-25A |
PCM-32A |
PCM-40A |
PCM-50A |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2 | Tipo de conección | Paso (Terminal) | Forma de conexión | Gorra |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite |
Divisiones de Max. Presión operacional | 2.0 Mpa o menos | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -29::120 | Tipo | Adecuado |
Revestimiento interior de resina | Ninguno | Unidad de pedido(pieza) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente