(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector en T, accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho, acero inoxidable 316

Conector en T, accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho, acero inoxidable 316

Los accesorios de instrumentación en T están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)conexión (c)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4707acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta masculinatee1/8"mnpt1/8" npt macho1/8" npt macho1/8" npt macho10000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4708acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta masculinatee1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4709acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta masculinatee3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4710acero inoxidable 316instrumentacióncamiseta masculinatee1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4707
ZUSA-PF-4708
ZUSA-PF-4709
ZUSA-PF-4710
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1/2" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Camisetas
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico