(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón hexagonal: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho, acero inoxidable 316

Tapón hexagonal: accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, NPT macho, acero inoxidable 316

Los accesorios de instrumentación con conector hexagonal están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4749acero inoxidable 316instrumentaciónenchufe hexagonalenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho10000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4750acero inoxidable 316instrumentaciónenchufe hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4751acero inoxidable 316instrumentaciónenchufe hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4752acero inoxidable 316instrumentaciónenchufe hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4749
ZUSA-PF-4750
ZUSA-PF-4751
ZUSA-PF-4752
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

51 Días

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapones en ángulo
Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico