(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Accesorios de tubería de instrumentación con adaptador reductor de latón, NPT hembra x NPT macho

Accesorios de tubería de instrumentación con adaptador reductor de latón, NPT hembra x NPT macho

Los accesorios de instrumentación con adaptador reductor están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4990latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho1/4" x 1/8"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/8" npt macho2900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4991latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho3/8" x 1/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra1/8" npt macho2300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4992latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho3/8" x 1/4"fnpt x mnpt3/8" npt hembra1/4" npt macho2300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4993latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 1/8"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/8" npt macho2100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4994latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 1/4"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/4" npt macho2100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4995latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho1/2" x 3/8"fnpt x mnpt1/2" npt hembra3/8" npt macho2100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4996latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho3/4" x 1/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra1/4" npt macho2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4997latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho3/4" x 3/8"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/8" npt macho2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4998latóninstrumentaciónadaptador reductorderecho3/4" x 1/2"fnpt x mnpt3/4" npt hembra1/2" npt macho2000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4990
ZUSA-PF-4991
ZUSA-PF-4992
ZUSA-PF-4993
ZUSA-PF-4994
ZUSA-PF-4995
ZUSA-PF-4996
ZUSA-PF-4997
ZUSA-PF-4998
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT hembra1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/4B(8A)3/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/8B(10A)3/4" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT hembra1/2" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico