(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas para tubería de acero inoxidable 304, cédula 40 (un extremo roscado) con sellador de roscas, NPT macho

Boquillas para tubería de acero inoxidable 304, cédula 40 (un extremo roscado) con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios para tuberías con tetina tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Las tetinas cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilosellador de roscas preaplicadotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 1703acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"1-1/2"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1704acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"1-1/2"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1705acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/8"1-1/2"soldado3/8" npt machoSoldadura a tope de 3/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1706acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"1-1/2"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1707acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"1-1/2"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1708acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"1-1/2"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1711acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"2"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1712acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"2"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1714acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"2"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1715acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"2"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1716acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"2"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1730acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"3"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1731acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"3"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1733acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"3"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1734acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"3"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1735acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"3"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1741acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"4"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1742acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"4"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1744acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"4"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1745acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"4"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1746acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"4"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1753acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"6"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1754acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"6"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1756acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"6"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1757acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"6"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1758acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"6"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1765acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"12"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1766acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"12"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1768acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"12"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1769acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"12"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1770acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"12"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
             
Número de Parte
ZUSA-PF-1703
ZUSA-PF-1704
ZUSA-PF-1705
ZUSA-PF-1706
ZUSA-PF-1707
ZUSA-PF-1708
ZUSA-PF-1711
ZUSA-PF-1712
ZUSA-PF-1714
ZUSA-PF-1715
ZUSA-PF-1716
ZUSA-PF-1730
ZUSA-PF-1731
ZUSA-PF-1733
ZUSA-PF-1734
ZUSA-PF-1735
ZUSA-PF-1741
ZUSA-PF-1742
ZUSA-PF-1744
ZUSA-PF-1745
ZUSA-PF-1746
ZUSA-PF-1753
ZUSA-PF-1754
ZUSA-PF-1756
ZUSA-PF-1757
ZUSA-PF-1758
ZUSA-PF-1765
ZUSA-PF-1766
ZUSA-PF-1768
ZUSA-PF-1769
ZUSA-PF-1770
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho2"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho12"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Rosca <-> Tubo de acero
Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_6
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico