(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal de latón con sellador de roscas, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal de latón con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de niple hexagonal de estos accesorios de tubería de niple hexagonal tienen un sellador de rosca de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5134latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5135latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5138latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5139latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5140latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5143latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5144latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5145latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5148latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5149latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5150latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5152latóninstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5134
ZUSA-PF-5135
ZUSA-PF-5138
ZUSA-PF-5139
ZUSA-PF-5140
ZUSA-PF-5143
ZUSA-PF-5144
ZUSA-PF-5145
ZUSA-PF-5148
ZUSA-PF-5149
ZUSA-PF-5150
ZUSA-PF-5152
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

24.8281/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

24.8281/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.8281/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.1383/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

24.1383/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.1383/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

23.4481/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

23.4481/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

23.4481/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

22.0693/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

22.0693/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

22.0693/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico