(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías de instrumentación con tapón de cabeza hexagonal de latón con sellador de roscas, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con tapón de cabeza hexagonal de latón con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios de tapón de cabeza hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5263latóninstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho4100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5264latóninstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho4000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5265latóninstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho3900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5266latóninstrumentaciónenchufe de cabeza hexagonalenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho3800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5263
ZUSA-PF-5264
ZUSA-PF-5265
ZUSA-PF-5266
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

Presupuesto

28.2761/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

27.5863/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

26.8971/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

26.2073/4B(20A)3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapones en ángulo
Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico