(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de instrumentación con conector hexagonal de latón con sellador de roscas, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con conector hexagonal de latón con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios de enchufe hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5270latóninstrumentaciónenchufe hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho4100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5271latóninstrumentaciónenchufe hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho4000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5272latóninstrumentaciónenchufe hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5273latóninstrumentaciónenchufe hexagonalenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5270
ZUSA-PF-5271
ZUSA-PF-5272
ZUSA-PF-5273
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

Presupuesto

28.2761/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

27.5863/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

23.4481/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

22.0693/4B(20A)3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapones en ángulo
Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico