(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de conexión de tubería con boquilla hexagonal - macho, acero inoxidable - Serie 304STNR

Adaptador de conexión de tubería con boquilla hexagonal - macho, acero inoxidable - Serie 304STNR
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador de conexión de tubería con boquilla hexagonal - macho, acero inoxidable (inoc), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304STNR-8X6
304STNR-10X6
304STNR-10X8
304STNR-15X8
304STNR-15X10
304STNR-20X10
304STNR-20X15
304STNR-25X15
304STNR-32X20
304STNR-32X25
304STNR-40X25
304STNR-40X32
304STNR-50X25
304STNR-50X32
304STNR-50X40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Doble pezón
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico