(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías de instrumentación con codo de acero galvanizado, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con codo de acero galvanizado, NPT macho

Los accesorios de instrumentación de tubería acodada de acero están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5394acero galvanizadoinstrumentacióncodo masculinocodo1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5395acero galvanizadoinstrumentacióncodo masculinocodo3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5396acero galvanizadoinstrumentacióncodo masculinocodo1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5397acero galvanizadoinstrumentacióncodo masculinocodo3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho7300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5394
ZUSA-PF-5395
ZUSA-PF-5396
ZUSA-PF-5397
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión pezones
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico