(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios de instrumentación de cabeza hexagonal están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 5467 | acero galvanizado | instrumentación | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 1/4" | mnpt | 1/4" npt macho | 8000 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5468 | acero galvanizado | instrumentación | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 3/8" | mnpt | 3/8" npt macho | 7800 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5469 | acero galvanizado | instrumentación | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 1/2" | mnpt | 1/2" npt macho | 7700 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5470 | acero galvanizado | instrumentación | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 3/4" | mnpt | 3/4" npt macho | 7300 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-5467 |
ZUSA-PF-5468 |
ZUSA-PF-5469 |
ZUSA-PF-5470 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS304) | Tipo de conección | Hilo (Terminal) | Forma de conexión | Tapones en ángulo |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | NPT | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente