(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías en T de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra

Accesorios para tuberías en T de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra

Utilice accesorios de tubería en T clase 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero recubierto de negro es muy resistente pero susceptible a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)conexión (c)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6534acero revestido de negroclase 3000teetee1/4"fnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra1/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6535acero revestido de negroclase 3000teetee3/8"fnpt3/8" npt hembra3/8" npt hembra3/8" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6536acero revestido de negroclase 3000teetee1/2"fnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra1/2" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6537acero revestido de negroclase 3000teetee3/4"fnpt3/4" npt hembra3/4" npt hembra3/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6538acero revestido de negroclase 3000teetee1"fnpt1" npt hembra1" npt hembra1" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6534
ZUSA-PF-6535
ZUSA-PF-6536
ZUSA-PF-6537
ZUSA-PF-6538
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT hembra1" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Camisetas
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico