(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores de unión para tubería de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra

Racores de unión para tubería de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra

Utilice accesorios de tubería de unión clase 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero recubierto de negro es muy resistente pero susceptible a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6550acero revestido de negroclase 3000Uniónderecho1/4"fnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6551acero revestido de negroclase 3000Uniónderecho3/8"fnpt3/8" npt hembra3/8" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6552acero revestido de negroclase 3000Uniónderecho1/2"fnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6553acero revestido de negroclase 3000Uniónderecho3/4"fnpt3/4" npt hembra3/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6554acero revestido de negroclase 3000Uniónderecho1"fnpt1" npt hembra1" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6550
ZUSA-PF-6551
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Sindicatos
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico