(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías con tapón de cabeza cuadrada de acero revestido de negro clase 3000, NPT macho

Accesorios para tuberías con tapón de cabeza cuadrada de acero revestido de negro clase 3000, NPT macho

Utilice accesorios de tubería con tapón de cabeza cuadrada clase 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero recubierto de negro es muy resistente pero susceptible a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6582acero revestido de negroclase 3000tapón de cabeza cuadradaenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6583acero revestido de negroclase 3000tapón de cabeza cuadradaenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6584acero revestido de negroclase 3000tapón de cabeza cuadradaenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6585acero revestido de negroclase 3000tapón de cabeza cuadradaenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6586acero revestido de negroclase 3000tapón de cabeza cuadradaenchufar1"mnptmacho de 1" npt3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6582
ZUSA-PF-6583
ZUSA-PF-6584
ZUSA-PF-6585
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapones en ángulo
Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico