(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las roscas macho de estos codos para uso urbano tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero recubierto de negro es muy resistente pero susceptible a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | conexión (B) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 6653 | acero revestido de negro | clase 3000 | codo de calle | codo | 1/4" | fnpt x mnpt | 1/4" npt hembra | 1/4" npt macho | 3000 psi | astm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 6654 | acero revestido de negro | clase 3000 | codo de calle | codo | 3/8" | fnpt x mnpt | 3/8" npt hembra | 3/8" npt macho | 3000 psi | astm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 6655 | acero revestido de negro | clase 3000 | codo de calle | codo | 1/2" | fnpt x mnpt | 1/2" npt hembra | 1/2" npt macho | 3000 psi | astm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 6656 | acero revestido de negro | clase 3000 | codo de calle | codo | 3/4" | fnpt x mnpt | 3/4" npt hembra | 3/4" npt macho | 3000 psi | astm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 6657 | acero revestido de negro | clase 3000 | codo de calle | codo | 1" | fnpt x mnpt | 1" npt hembra | macho de 1" npt | 3000 psi | astm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-6653 |
ZUSA-PF-6654 |
ZUSA-PF-6655 |
ZUSA-PF-6656 |
ZUSA-PF-6657 |
Cargando…
Material | Acero recubierto de negro | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 20.69 | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Codo de 45 ° | Rosca de conexión tipo M1 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 | Rosca de conexión tipo M2 | NPT |
Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente