(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Niples para tubería de acero inoxidable 316, cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho

Niples para tubería de acero inoxidable 316, cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho

Las boquillas para tuberías roscadas cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 2241acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"1-1/2"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2242acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"1-1/2"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2243acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"1-1/2"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2244acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"1-1/2"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2245acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"1-1/2"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2246acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"1-1/2"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2248acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"1-1/2"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2249acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"1-1/2"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2255acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"2"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2256acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"2"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2257acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"2"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2258acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"2"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2259acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"2"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2260acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"2"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2262acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"2"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2263acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"2"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2283acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"3"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2284acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"3"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2285acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"3"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2286acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"3"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2287acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"3"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2288acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"3"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2290acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"3"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2291acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"3"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2311acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"4"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2312acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"4"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2313acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"4"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2314acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"4"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2315acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"4"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2316acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"4"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2318acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"4"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2319acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"4"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2367acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"6"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2368acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"6"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2369acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"6"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2370acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"6"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2371acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"6"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2372acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"6"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2374acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"6"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2375acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"6"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2395acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"8"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2396acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"8"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2397acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"8"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2398acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"8"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2399acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"8"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2400acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"8"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2402acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"8"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2403acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"8"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2423acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"10"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2424acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"10"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2425acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"10"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2426acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"10"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2427acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"10"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2428acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"10"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2430acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"10"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2431acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"10"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2451acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"12"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2452acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"12"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2453acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"12"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2454acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"12"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2455acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"12"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2456acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"12"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2458acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"12"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2459acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"12"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2465acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"14"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2466acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"14"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2467acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"14"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2468acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"14"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2469acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"14"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2470acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"14"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2472acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"14"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2473acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"14"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2479acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"dieciséis"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2480acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"dieciséis"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2481acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"dieciséis"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2482acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"dieciséis"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2483acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"dieciséis"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2484acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"dieciséis"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2486acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"dieciséis"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2487acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"dieciséis"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2493acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"18"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2494acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"18"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2495acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"18"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2496acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"18"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2497acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"18"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2498acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"18"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2500acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"18"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2501acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"18"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2507acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"24"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2508acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"24"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2509acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"24"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2510acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"24"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2511acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"24"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2512acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"24"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2514acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"24"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2515acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"24"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2521acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"36"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2522acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"36"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2523acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"36"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2524acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"36"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2525acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"36"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2526acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"36"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2528acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"36"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2529acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"36"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2535acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"48"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2536acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"48"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2537acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"48"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2538acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"48"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2539acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"48"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2540acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"48"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2542acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"48"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2543acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"48"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2549acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"60"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2550acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"60"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2551acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"60"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2552acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"60"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2553acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"60"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2554acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"60"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2556acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"60"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2557acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"60"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2563acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"72"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2564acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"72"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2565acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"72"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2566acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"72"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2567acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"72"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2568acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"72"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2570acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"72"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2571acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"72"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
            
Número de Parte
ZUSA-PF-2241
ZUSA-PF-2242
ZUSA-PF-2243
ZUSA-PF-2244
ZUSA-PF-2245
ZUSA-PF-2246
ZUSA-PF-2248
ZUSA-PF-2249
ZUSA-PF-2255
ZUSA-PF-2256
ZUSA-PF-2257
ZUSA-PF-2258
ZUSA-PF-2259
ZUSA-PF-2260
ZUSA-PF-2262
ZUSA-PF-2263
ZUSA-PF-2283
ZUSA-PF-2284
ZUSA-PF-2285
ZUSA-PF-2286
ZUSA-PF-2287
ZUSA-PF-2288
ZUSA-PF-2290
ZUSA-PF-2291
ZUSA-PF-2311
ZUSA-PF-2312
ZUSA-PF-2313
ZUSA-PF-2314
ZUSA-PF-2315
ZUSA-PF-2316
ZUSA-PF-2318
ZUSA-PF-2319
ZUSA-PF-2367
ZUSA-PF-2368
ZUSA-PF-2369
ZUSA-PF-2370
ZUSA-PF-2371
ZUSA-PF-2372
ZUSA-PF-2374
ZUSA-PF-2375
ZUSA-PF-2395
ZUSA-PF-2396
ZUSA-PF-2397
ZUSA-PF-2398
ZUSA-PF-2399
ZUSA-PF-2400
ZUSA-PF-2402
ZUSA-PF-2403
ZUSA-PF-2423
ZUSA-PF-2424
ZUSA-PF-2425
ZUSA-PF-2426
ZUSA-PF-2427
ZUSA-PF-2428
ZUSA-PF-2430
ZUSA-PF-2431
ZUSA-PF-2451
ZUSA-PF-2452
ZUSA-PF-2453
ZUSA-PF-2454
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho8"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"10"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"

Cargando…

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico