(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas para tubería de acero inoxidable 304, cédula 80 (ambos extremos roscados) con sellador de roscas, NPT macho

Boquillas para tubería de acero inoxidable 304, cédula 80 (ambos extremos roscados) con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Las tetinas cédula 80 tienen paredes laterales gruesas, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilosellador de roscas preaplicadotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3770acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"1-1/2"sin costura1/8" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3771acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"1-1/2"sin costura1/4" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3772acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"1-1/2"sin costura3/8" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3773acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"1-1/2"sin costura1/2" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3774acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"1-1/2"sin costura3/4" npt machomacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3775acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"1-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1-1/4" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3778acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"2"sin costura1/8" npt machomacho de 2-1/2" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3779acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"2"sin costura1/4" npt machomacho de 3" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3780acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"2"sin costura3/8" npt machomacho de 4" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3781acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3782acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3783acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3786acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"2-1/2"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3787acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"2-1/2"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3788acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"2-1/2"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3789acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"2-1/2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3790acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"2-1/2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3791acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"2-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3794acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"3"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3795acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"3"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3796acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"3"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3797acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"3"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3798acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"3"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3799acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"3"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3810acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"4"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3811acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"4"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3812acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"4"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3813acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"4"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3814acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"4"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3815acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"4"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3842acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"6"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3843acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"6"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3844acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"6"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3845acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"6"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3846acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"6"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3847acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"6"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3890acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"12"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3891acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"12"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3892acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"12"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3893acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"12"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3894acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"12"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3895acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"12"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
             
Número de Parte
ZUSA-PF-3770
ZUSA-PF-3771
ZUSA-PF-3772
ZUSA-PF-3773
ZUSA-PF-3774
ZUSA-PF-3775
ZUSA-PF-3778
ZUSA-PF-3779
ZUSA-PF-3780
ZUSA-PF-3781
ZUSA-PF-3782
ZUSA-PF-3783
ZUSA-PF-3786
ZUSA-PF-3787
ZUSA-PF-3788
ZUSA-PF-3789
ZUSA-PF-3790
ZUSA-PF-3791
ZUSA-PF-3794
ZUSA-PF-3795
ZUSA-PF-3796
ZUSA-PF-3797
ZUSA-PF-3798
ZUSA-PF-3799
ZUSA-PF-3810
ZUSA-PF-3811
ZUSA-PF-3812
ZUSA-PF-3813
ZUSA-PF-3814
ZUSA-PF-3815
ZUSA-PF-3842
ZUSA-PF-3843
ZUSA-PF-3844
ZUSA-PF-3845
ZUSA-PF-3846
ZUSA-PF-3847
ZUSA-PF-3890
ZUSA-PF-3891
ZUSA-PF-3892
ZUSA-PF-3893
ZUSA-PF-3894
ZUSA-PF-3895
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

51 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho4"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho12"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.69 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico