(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, boquilla hexagonal reductora, NPT macho, acero inoxidable 316

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas, boquilla hexagonal reductora, NPT macho, acero inoxidable 316

Las roscas macho de los accesorios de tubería con boquilla hexagonal reductora tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4795acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/4" x 1/8"mnpt1/4" npt macho1/8" npt macho10000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4796acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/8"mnpt3/8" npt macho1/8" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4797acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/4"mnpt3/8" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4798acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/8"mnpt1/2" npt macho1/8" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4799acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/4"mnpt1/2" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4800acero inoxidable 316instrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 3/8"mnpt1/2" npt macho3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4795
ZUSA-PF-4796
ZUSA-PF-4797
ZUSA-PF-4798
ZUSA-PF-4799
ZUSA-PF-4800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

68.9661/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

55.1723/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

55.1723/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.1031/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

55.1721/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

53.7931/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico