(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Niples para tubería cerrados: niples para tubería cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho, aluminio

Niples para tubería cerrados: niples para tubería cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho, aluminio

Las boquillas de tubería cerradas son muy adecuadas para aplicaciones de presión baja a media. El aluminio tiene buena resistencia a la corrosión y es liviano.

número de piezamaterialcronogramaestilotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5640aluminiohorario 40cerrar el pezón1/2"1-1/8"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5641aluminiohorario 40cerrar el pezón3/4"1-3/8"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5642aluminiohorario 40cerrar el pezón1"1-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5643aluminiohorario 40cerrar el pezón1-1/4"1-5/8"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5644aluminiohorario 40cerrar el pezón1-1/2"1-3/4"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5645aluminiohorario 40cerrar el pezón2"2"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5646aluminiohorario 40cerrar el pezón2-1/2"2-1/2"sin costuramacho de 2-1/2" nptmacho de 2-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5647aluminiohorario 40cerrar el pezón3"2-5/8"sin costuramacho de 3" nptmacho de 3" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5648aluminiohorario 40cerrar el pezón4"2-7/8"sin costuramacho de 4" nptmacho de 4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
           
Número de Parte
ZUSA-PF-5640
ZUSA-PF-5641
ZUSA-PF-5642
ZUSA-PF-5643
ZUSA-PF-5644
ZUSA-PF-5645
ZUSA-PF-5646
ZUSA-PF-5647
ZUSA-PF-5648
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"1-5/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Macho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3B(80A)3B(80A)Macho NPT de 3"Macho NPT de 3"2-5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual4B(100A)4B(100A)Macho NPT de 4"Macho NPT de 4"2-7/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico